Volledig geautomatiseerde productie van ruwe onderdelen
Grijper | Robot oplossingen | Industriële robots

Parallelle grijper met 2 vingers
Serie GPP5000

- Stalen lineaire geleider - Het superieure geleidingsconcept
- Dicht en beschermd tegen corrosie - De universele grijper
- Aluminium lineaire geleider - Het alternatief
Centrische grijper met 3 vingers
Serie GPD5000

- Stalen lineaire geleider - Het superieure geleidingsconcept
- Dicht en beschermd tegen corrosie - De universele grijper
- Aluminium lineaire geleider - Het alternatief

- Stalen lineaire geleider - Het superieure geleidingsconcept
- Dicht en beschermd tegen corrosie - De universele grijper
- Aluminium lineaire geleider - Het alternatief

- Stalen lineaire geleider - Het superieure geleidingsconcept
- Dicht en beschermd tegen corrosie - De universele grijper
- Aluminium lineaire geleider - Het alternatief
Waar automatisering en betrouwbaarheid elkaar ontmoeten - grijpprestaties op zijn best
Bij LiCON transformeren volledig geautomatiseerde productieoplossingen ruwe onderdelen in meerfasenprocessen tot afgewerkte componenten. Een cruciaal onderdeel van dit proces: krachtige grijpers die in elke stap betrouwbaarheid garanderen. Onze pneumatische 2- en 3-klauwgrijpers uit de GPP5000 en GPD5000 series, die gebruikt worden in LiCON's automatiseringssystemen, zijn ontworpen voor een lange levensduur en kunnen tot 30 miljoen grijpcycli aan. Met een afgedicht geleidingssysteem met IP67-bescherming en robuuste corrosiebescherming zijn ze perfect geschikt voor de veeleisende omgevingen van geautomatiseerde bewerking. De grijpers die voor de bewerkingsmachine zijn geïnstalleerd, maken volledig automatisch laden en ontladen mogelijk, zodat handmatig ingrijpen niet meer nodig is. Bovendien maken ze automatisch transport van de werkstukken via een zevende as mogelijk, wat bijdraagt aan continue, nauwkeurige en efficiënte productieprocessen bij LiCON. Als het gaat om automatiseringsoplossingen, volgt LiCON het principe van "One Face to the Customer". Als fullserviceprovider voor de automatisering van productielijnen levert het bedrijf uitgebreide, geïntegreerde oplossingen vanuit één bron - voor naadloze communicatie, soepele implementatie en maximale betrouwbaarheid.
30 Mln. onderhoudsvrije cycli (max.)
IP67
Corrosiewerend